{micromat/hebelspanner_mit_pneumatischer_abfrage/m910_asmtab.prj},{NB=M910-024-R(0-0-0)(1)},{SPANNARM=R},{INFO1=PDF Erklärung Spannarmkonfiguration},{X=0.0},{Z=0},{Y=0},{L=50},{STATUS=1},{PPATH=m910_parts/m910_asmtpl.prj},{XX1=81.500},{XX2=42.000},{A=18.5},{B=28},{C=37.5},{SD=41.5},{E=40},{F=28},{G=0.5},{H=3},{I=25.7},{J=2.7},{K=10.7},{SL=2.7},{M=32},{N=33},{O=42},{P=32},{Q=17},{SR=32},{S=35.8},{T=8},{U=22},{V=20},{W=21},{A2=56},{B2=33},{C2=32},{D2=2},{E2=20},{F2=41},{G2=20},{H2=5},{I2=17},{J2=35},{K2=1},{L2=17},{M2=15},{N2=M6x8.5},{O2=32},{P2=35.8},{Q2=2.5},{R2=8},{A3=24},{B3=20},{C3=10.6},{D3=1.4},{E3=4.5},{F3=14},{G3=4.8},{H3=1.4},{I3=10}
请根据技术参数选择所需产品.。所选参数在表格中被高亮显示.。当点击表格中的图标或数值时选项将被重置。
可提供的产品: 1