{micromat/schwenkspanner/schwenkspanner_ohne_schwenkhub/622_asmtab.prj},{NB=M622-PA-036-25-0-0-M_(e_)},{POS=e},{KOPF=PA},{KOPFVIS=Pendelauge},{SD=36},{HUB=25},{H=25},{HALG=25,[13:25]},{HUBVERS=8},{INDEX=-},{INFO1=PDF KONFIGURATIONSBEISPIEL},{SP=0},{INFO4=PDF AUSWAHL EINSCHWENKRICHTUNG},{ER=},{INFO3=PDF AUSWAHL SCHWENKWINKEL},{SCW=0},{MA=M},{A=314.5},{B=200.5},{C=168.5},{D=156.5},{E=107},{F=28},{G=86},{I=80},{J=79.5},{K=76},{L=54},{M=110},{N=36},{OX0=0.0},{OX1=0.0},{P=41.0},{Q=95},{RX0=-},{RX1=-},{S=15},{T=8.5},{U=14},{V=1.4},{W=11.0},{A3=94},{B3X0=20},{B3X1=20.0},{C3=50},{D3=34.0},{E3=25},{F3=16},{F3X=16},{G3=0},{H3=0},{H3X=0.0},{I3=0.0},{J3=0},{NM=-},{A2=50},{B2=36},{Q2=0.0},{R2=0},{SHUB=0},{MAXD=250},{MIND=30},{MAXVOL=0.5 - 2.0},{GEW=7.9},{VERS=7},{PPATH=mit_pneum_geloest_abfrage/assemblies/622_asmtpl.prj},{SPANNKRAFT=PDF SPANNKRAFT DIAGRAMM},{SPANNARM=-}
Por favor, selecione o produto desejado de acordo com critérios técnicos. Os atributos selecionáveis são destacados com o ícone da tabela. As seleções podem ser resetadas clicando no ícone da tabela ou no valor.
Produtos disponíveis: 1