Catalog navigation
所有目录
CAD模型选择
用于比较添加
可提供的产品: 1
Firma
MICROMAT Spannhydraulik
Beschreibung
M 501 - Blockzylinder einfachwirkend mit Querbohrungen/ Rohrgewinde-Anschluss mit Federrückzug
Stückliste
M 501, 501-1-032
BN
Bestell-Nr.
501-1-032
SA
Sonderausführung
Keine Sonderausführung
mit FKM ( Viton® )-Dichtungen für Temperaturen -20°C bis +200°C
Hubverkürzung beim Ausfahren mittels Distanzscheibe, Hub: 30 mm
Kolbenstange mit Außengewinde M8 x 15 (Gesamtlänge = L + 15 mm)
HUB
Hub +/-1
10.000
20.000
mm
HUBST
Hubst
mm
L
Gesamtlänge L
85
mm
D
Kolben Ø D
32
mm
SD
Stangen Ø d
20
mm
WK
Wirksame Kolbenfläche
8.0
cm^2
DK
Druckkraft (100 bar)
8.0
kN
FK
Federrückzugkraft
190
N
A
a
75
mm
B
b
55
mm
C
c
10
mm
F
f
55
mm
G
g Ø
10.5
mm
H
h
38
mm
M
m
11
mm
N
n
22.0
mm
O
o-Gewindetiefe
M12 x 15
P
Gewinde
G 1/4
U
u
12
mm
V
v
3
mm
SW
sw
17
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
供应商目录位置
选择一个国家/地区查看当地办事处