{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m506_asmtab.prj},{NB=M 506, 506-1-040 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=40},{SD=25},{WK=12.5},{DK=12.5},{ZK=7.7},{A=85},{B=63},{C=10},{G=10.5},{I=M10 x 15},{SX=17.0},{TX=11.0},{M=11},{N=24.0},{O=M16 x 25},{P=G 1/4},{T=14},{SE=21.5},{R=63},{S=40},{SW=22},{HUBX=25,50,100,160,200},{PPATH=m506/m506_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11