{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m509_asmtab.prj},{NB=M 509, 509-1-040 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=40},{SD=25},{WK=12.5},{DK=12.5},{ZK=7.7},{A=85},{B=63},{C=10},{G=10.5},{I=M10 x 15},{SX=17.0},{TX=11.0},{IM=10.000},{IL=15.000},{O=M16 x 25},{OD=16.000},{OL=25.000},{OP=2.000},{QXT=9.8 x 1.1},{Q=9.800},{T=1.100},{R=63},{S=40},{W=6.0},{OR=7 x 1.5},{SW=22},{HUBX=25,50,100,160,200},{PPATH=m509/m509_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10