{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m520_asmtab.prj},{NB=M 520, 520-1-050 (0)},{BN=520-1-050},{KB=50},{STG=32},{HUB=25},{HUBST=0},{DK100=18.9},{ZK100=11.6},{A=100},{B=75},{C=10},{G=13.0},{SX=20},{TX=13.0},{H=44},{L=110},{L1=32},{L2=45},{M=23},{N=27},{O=M20 x 30},{P=G 1/4},{R=76},{S=45},{SW=27},{ONDM=20.000},{OH=30.000},{PNDM=13.157},{SD=20.000},{SH=13.000},{T=14.000},{ST=21.500},{PPATH=m520/m520_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 8