{micromat/rundzylinder/hohlkolbenzylinder_einfach_mit_federrueck/m711_asmtab.prj},{NB=M 711, 711-1-040 (0)},{BN=711-1-040},{KB=40},{STG=25},{HUB=12},{HUBST=0},{INFO=Spannkräfte},{WK=9.42},{SK100=9.4},{SK500=47.0},{D1=20},{D2=12.2},{G0=HC M12},{K=65},{K1=55},{K0=45},{L=72},{L1=71},{L2=45},{M=15},{P=G 1/4},{GNDM=55.000},{G0NDM=12.000},{PNDM=13.157},{GP=1.500},{PPATH=m711/m711_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6