{micromat/rundzylinder/hohlkolbenzylinder_doppelwirkend/m713_asmtab.prj},{NB=M 713, 713-1-040 (0)},{BN=713-1-040},{KB=40},{STG=25},{HUB=16},{HUBST=0},{INFO=Spannkraftdiagramm},{WKV=9.42},{WKR=7.65},{SKV100=9.42},{SKR100=7.65},{SKV500=47.10},{SKR500=38.25},{D1=20},{D2=12.2},{G=M65 x 1.5},{G0=HC M12},{K=65},{K0=45},{L=73},{L1=72},{L2=45},{M=14},{P=G 1/4},{GNDM=65.000},{G0NDM=12.000},{PNDM=13.157},{GP=1.500},{PPATH=m713/m713_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6