{micromat/rundzylinder/einspannzylinder_doppelwirkend/m720b_asmtab.prj},{NB=M 720B, 720-B-032 (B, 0)},{KB=32},{STG=16},{HUB=25},{KS=Kolben ballig},{HUBST=0},{WK=8.00},{SKD100=8.00},{SKZ100=6.2},{SKD500=40},{SKZ500=31.0},{G=M60 x 1.5},{L=87.5},{L1=84.5},{L2=80},{M=3},{N=20.0},{O=M10 x 15},{SW=13},{GNDM=60.000},{GP=1.500},{ONDM=10.000},{OH=15.000},{PPATH=m720/m720_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6